Publikovat produkty
AERA 3 INFLEX CYLINDER, Surface, Direct
Lumenwerx

AERA 3 INFLEX CYLINDER, Surface, Direct

The Aera Inflex Cylinders feature adjustable optics that can tilt 35 degrees and rotate 355 degrees, all while their cylindrical housings stay in their fixed position. Mountable as pendant or surface fixtures, they can serve to subtly emphasize certain features of a space
or add visual interest to plain lighting design.

Specifikace
  • SIZE: DIAMETER: 3"

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    CERTIFICATIONS: Declare

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

    MOUNTING: SURFACE

    OPTICS: XPoint™

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAE3INFXCYS
  • Skupina výrobkůSurface
  • Skupina produktůAera
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-10-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Surface Mounted
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Popis Uniclass 2015Surface luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké