Publikovat produkty
CLUSTER WALL WASH, Recessed Linear Downlight
Lumenwerx

CLUSTER WALL WASH, Recessed Linear Downlight

Clusters recessed linear wall wash is available in fixed and adjustable configurations. The diffusion film optics deliver remarkably smooth and uniform vertical illumination. Nominal light output ranges from 400 to 1200 lumens with efficacy up to 66 LPW. All recessed Clusters can install in a variety of ceiling types and materials, with either an integral driver or a remote driver that is capable of powering multiple luminaires.
Specifikace
  • SIZE: 1X3, 1X5, 1X10 LIGHT SOURCE: LED CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: DOWNLIGHTS, RECESSED CLUSTER TYPE: CLUSTER LINEAR, CLUSTER ADJUSTABLE LIGHT DISTRIBUTION: WALL WASH OPTICS: WRO
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCLUR03-WRO
  • Skupina výrobkůRecessed
  • Skupina produktůCluster Wall Wash
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCRecessed lighting
  • Kód UNSPSC39111505
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Popis Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké