Publikovat produkty
CURVIA 2 PRISM, Surface Pattern
Lumenwerx

CURVIA 2 PRISM, Surface Pattern

Curvia 2 Prism Pattern fixtures with Diamond Prism Optic (DPO) are unique lighting solutions made by connecting various Curvia 2 segments (2″ wide, open/partial shapes). They can serve as statement pieces on their own or extend a lighting composition around corners and across corridors, adding depth, dimension, and decorative details along the way. Equipped with our patent-pending DPO, they keep glare to a minimum, delivering light of exceptionally high quality and maximum visual comfort.

Specifikace
  • SIZE: 8" radius - 45º arc, and 36" radius - 22.5º arc 

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, DUO, SOLA

    MOUNTING: PENDANT, SURFACE, RECESSESD

    DIRECT OPTICS: 

    SDPO - Matte Silver Diamond Prism Optic
    PDPO - Precision Specular Diamond Prism Optic
    BDPO - Matte Black Diamond Prism Optic
    WDPO - Matte White Diamond Prism Optic

    INDIRECT OPTICS: HLO

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCURV2PRSPAT
  • Skupina výrobkůSurface
  • Skupina produktůCurvia
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-03-02
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Popis Uniclass 2015Surface luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké