Publikovat produkty
ECANA 6 DOWNLIGHT, Recessed Square Wall Wash
ECANA 6 DOWNLIGHT, Recessed Square Wall Wash
    Lumenwerx

    ECANA 6 DOWNLIGHT, Recessed Square Wall Wash

    The Ecana downlight family is designed as round or square fixtures with simple detailing, available in 3", 4", and 6" sizes. The family includes fixed, adjustable, and wall wash conf igurations and blends effortlessly into various settings, enriching small and large-scale projects with practical, cost-effective, and finely tuned lighting.

    Specifikace
    • SIZE: DIAMETER - 6", Shapes - ROUND, SQUARE

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, WALL WASH, ADJUSTABLE

      CERTIFICATIONS: Declare

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, SOLA , DUO

      MOUNTING: DOWNLIGHTS

      OPTICS: XPoint™

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEC6RSWW
    • Skupina výrobkůRecessed
    • Skupina produktůEcana
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-10-29
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vKanada
    • Vyrobeno vKanada
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCRecessed lighting
    • Kód UNSPSC39111505
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Popis Uniclass 2015Recessed luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké