Publikovat produkty
EVOQ, Cove
EVOQ, Cove
EVOQ, Cove
    Lumenwerx

    EVOQ, Cove

    Evoq fixtures are powerful, emitting up to 1200 lm/ft with a range from 3W to 12W. With integrated drivers, they maximize performance without compromising aesthetics.With two optic options available—the Asymmetric Narrow Optic (ANO) or Asymmetric
    Wide Optic (AWO)—Evoq fixtures offer a variety of mountings, including Mud-In, Direct Mount, or Field-Curvable ramp profiles, ensuring compatibility with any architectural cove design. Additionally, they can be used in pre-existing coves as standalone luminaires or installed with adjustable mounting brackets and rails.

    Specifikace
    • SIZE: LENGTHS: 12", 18", 48"

      LIGHT SOURCE: LED

      CERTIFICATIONS: Declare

      MOUNTING: ADJUSTABLE, DIRECT MOUNT RAMPS, FIELD CURVABLE RAMP, MUD-IN RAMPS

      LIGHT DISTRIBUTION: INDIRECT, ASYMMETRIC

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

      OPTICS: ANO, AWO

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEVOQ
    • Skupina výrobkůCove
    • Skupina produktůEvoq
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-09-12
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vKanada
    • Vyrobeno vKanada
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391115
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
    • Popis Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké