Publikovat produkty
HEX, Wall
Lumenwerx

HEX, Wall

Hex is the distinctive and flexible six-sided luminaire for creative designs. Cell configuration determines the light distribution and overall light output. Each cell is illuminated by its own LED array with consistent light output and brightness across all cells. The 2" wide panels snap into the core armature providing nearly seamless transition from cell to cell, as well as access to LED arrays and driver.
Specifikace
  • SIZE: 2" X 3 7/16" HEXAGON LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT, ASYMMETRIC DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: PENDANT, WALL OPTICS: HLO
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHEXW
  • Skupina výrobkůWall
  • Skupina produktůHex
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké