Publikovat produkty
LIVV 3.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct
LIVV 3.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct
LIVV 3.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct
LIVV 3.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct
LIVV 3.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct
    Lumenwerx

    LIVV 3.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct

    Built for scale, the Livv family delivers downlight essentials in a clean architectural form backed by LivvCore™, our proprietary Driver-on-Board technology. Livv’s quick-connect system and below-ceiling access allow for fast, contractor-f riendly installation and
    easy maintenance. Available in 2.5" and 3.5" apertures with fixed, adjustable, and wall wash distributions. The collection also includes Livv Plus (The Extras), with advanced features such as tunable white and expanded control.

    Specifikace
    • SIZE: 3.5" DIAMETER

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: ADJUSTABLE, DIRECT, WALL WASH

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, SOLA

      MOUNTING: DOWNLIGHTS, RECESSED

      OPTICS: XPoint™

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLV3_5RR2
    • Skupina výrobkůRecessed
    • Skupina produktůLIVV
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-02-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vKanada
    • Vyrobeno vKanada
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001744
    • Název ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Název UNSPSCRecessed lighting
    • Kód UNSPSC39111505
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Popis Uniclass 2015Recessed luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké