Publikovat produkty
MIKRO-PLUS, Wall, Direct
Lumenwerx

MIKRO-PLUS, Wall, Direct

Precise, refined, elegant, and just 1" wide, Mikro Plus presents a crisp, brand new scale in linear LED luminaires, made practical by an integral driver - Mikrodrive™. Using a high performance LED's and 1" square diffuser, Mikro Plus delivers an efficacy of 111 LPW with a three-dimensional luminous form. In addition to individual luminaires and continuous runs, Mikro Plus is also available in pendant, surface and wall configurations.
Specifikace
  • SIZE: 1" X 3" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMIK-WD
  • Skupina výrobkůWall
  • Skupina produktůMikro Plus
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké