Publikovat produkty
NOVA, Surface 1x4 Direct
Lumenwerx

NOVA, Surface 1x4 Direct

Nova is an efficient architectural LED troffer with a distinctive luminous shielding that distributes gentle brightness from the sides of its central optical element. Using advanced LED engines, Nova provides highly efficient illumination and offers comprehensive ceiling, electrical, and controls options in 2x2, 1x4, and 2x4 sizes. Nova is available with both Flat and Slope side diffusers. Nova is also available in T5/T5HO & T8.
Specifikace
  • SIZE: 2'X4', 2'X2', 1'X4' LIGHT SOURCE: LED, T5, T5HO, T8 LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: RECESSED, SURFACE OPTICS: HLO, PMO
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaNOVS-14
  • Skupina výrobkůSurface
  • Skupina produktůNova
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Popis Uniclass 2015Surface luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké