Publikovat produkty
PIVOT GLOBE, Surface
Lumenwerx

PIVOT GLOBE, Surface

The Pivot Track is a 48V, 1.55-inch wide linear system designed for pendant, recessed, or surface mounting to accommodate the Pivot
Track Modules. With infinite run capabilities in segments of up to 8 feet, the Pivot Track can branch out horizontally and vertically to
create a multitude of shapes, patterns, and effects for various architectural applications.

Pivot Globe offers uniform light distribution and the timeless appeal of the spherical form. Made from frosted glass, the luminaire is lit fully with our Isotropic Radiant OpticTM (IROTM) that distributes light smoothly and evenly in all directions, thereby avoiding undesirable hotspots. Available in 4″, 6″, and 8″ diameters.

Specifikace
  • SIZE: 4" (4" DIAMETER), 6" (6" DIAMETER) , 8" (8" DIAMETER)

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPIVGLB-S
  • Skupina výrobkůSurface
  • Skupina produktůPivot
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-02-02
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Popis Uniclass 2015Surface luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké