Publikovat produkty
POP RECESSED, Recessed Round 36, Direct
Lumenwerx

POP RECESSED, Recessed Round 36, Direct

POP Recessed features a uniformly luminous diffuser that sits flush with the ceiling. The diffuser and light engine form a fully enclosed unit secured by a twist-and-lock mechanism for easy maintenance with no exposed hardware. POP Recessed delivers up to 114 LPW and installs in grid or gypsum board ceilings.
Specifikace
  • SIZE: 1’X1’, 12”, 2’X2’, 24”, 36”, 4’X4’ LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED OPTICS: ULO
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPOROR-36
  • Skupina výrobkůRecessed
  • Skupina produktůPop Recessed
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCRecessed lighting
  • Kód UNSPSC39111505
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Popis Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu