Publikovat produkty
POP RECESSED REGRESSED, Round
POP RECESSED REGRESSED, Round
POP RECESSED REGRESSED, Round
POP RECESSED REGRESSED, Round
    Lumenwerx

    POP RECESSED REGRESSED, Round

    Pop Recessed Regressed Round is a flexible, elegant, low-glare luminaire available in four different sizes. Its innovative, precision-crafted Uniform Lambertian Optic (ULO) allows all models to have a Uniform Glare Rating (UGR) of <19, beneficial for creating well-balanced, low glare architectural spaces. The fixture can be integrated in various grid ceiling and gypsum board setups. Pop
    Regressed Round comes in Chromawerx Sola and Duo , as well as Static White and BIOS.

    Specifikace
    • SIZE: 12" DIAMETER- 24" DIAMETER- 36" DIAMETER- 48" DIAMETER

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, BIOS, DUO , SOLA, RED SOLID, GREEN SOLID, BLUE SOLID

      MOUNTING: RECESSED

      OPTICS: ULO

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPORRGRO
    • Skupina výrobkůRecessed
    • Skupina produktůPop Recessed
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vKanada
    • Vyrobeno vKanada
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCRecessed lighting
    • Kód UNSPSC39111505
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Popis Uniclass 2015Recessed luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké