Publikovat produkty
RIM, Pendant Linear
Lumenwerx

RIM, Pendant Linear

Rim Linear combines generous ambient illumination with elegant geometry. The 2" high extruded aluminum frame is constructed with welded miter joints into a narrow, twin-rail form that can be connected to create continuous runs and painted in a wide range of standard and custom colors. The driver installs remotely, either above or below the ceiling. The four-point suspension us available in an ultra-clean integrated power-over-cable option. Rim Linear is available in five sizes: 6"X24", 6"X48", 6"X60", 6"X72" and 6"X96". Nominal light output ranges from 1600 to 10800 lumens, with efficacy up to 83 lumens per watt. Rim is also available in Round and Square forms and with ChromaWerx Sola, Duo, and Quadro.
Specifikace
  • SIZE: 6"X24", 6"X48", 6"X60", 6"X72" AND 6"X96" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: PENDANT OPTICS: ULO
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRIMLP
  • Skupina výrobkůPendant
  • Skupina produktůRim Linear
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké