Publikovat produkty
SMILE, Wall SIB
Lumenwerx

SMILE, Wall SIB

Smile is a linear LED luminaire with a gently curved profile and a charming aspect. Using advanced LED engines and optical control, Smile provides wide spread uplight and well controlled downlight, delivering both efficient and comfortable illumination. Smile is offered in a choice of light distributions, outputs, and color temperatures, together with comprehensive electrical and controls options.
Specifikace
  • SIZE: 8 5/8" X 1 3/8" LIGHT SOURCE: LED CHROMATICITY: STATIC WHITE LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT/INDIRECT MOUNTING: PENDANT, WALL OPTICS: PMO
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSMIWSIB
  • Skupina výrobkůWall
  • Skupina produktůSmile
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké