Publikovat produkty
SQUERO, ACOUSTIX, Pendant
Lumenwerx

SQUERO, ACOUSTIX, Pendant

Squero Acoustix offers superior craftsmanship that is both optically impressive and sound absorbing. It offers all four standard Squero optics: MPL (matte parabolic louver), SPL (Specular parabolic louver), MRO (miniature reflector optic), and HLO (high-efficiency Lambertian optics). Coupled with excellent optical choice, the acoustic felt is cut with an ultra-fine blade to ensure flawless transitions at every cut corner and seam. Squero Acoutix is available in Static White and Bios LED static and dynamic. For SOLA and DUO.

Specifikace
  • SIZE: 2.60" x 8" , 2.60" x 12", 2.60" x 16"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, BIOS

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, CHROMAWERX, SOLA, DUO

    MOUNTING: PENDANT

    DIRECT OPTICS: HLO, MPL, SPL, MRO15, MRO35, MRO55

    INDIRECT OPTIC: WIO2

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSQUACOP
  • Skupina výrobkůPendant
  • Skupina produktůAcoustic
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-03-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálVláknitá plsť
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké