Publikovat produkty
VIA1.5, ACOUSTIX-SPOKE, Pendant
VIA1.5, ACOUSTIX-SPOKE, Pendant
VIA1.5, ACOUSTIX-SPOKE, Pendant
    Lumenwerx

    VIA1.5, ACOUSTIX-SPOKE, Pendant

    Via 1.5 Acoustix is available in pre-assembled X, and Y spoke shapes created by the mitering of corresponding linear Via units. Shipped directly from factory, the spokes not only incorporate all of the features that have made the Via family so successful—including its stylish regressed end cap and our High-Efficiency Lambertian Optic (HLO)—but they also possess the ability to dampen noise reverberation.

    Specifikace
    • SIZE: 2' Y SPOKE, 3' Y SPOKE, 2' X SPOKE

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, BIOS

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT

      MOUNTING: PENDANT

      DIRECT OPTICS: HLO

      INDIRECT OPTIC: WIO2

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaVIA1_5ACOPXY
    • Skupina výrobkůPendant
    • Skupina produktůAcoustic
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-31
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálVláknitá plsť
    • Navrženo vKanada
    • Vyrobeno vKanada
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001743
    • Název ETIMPendant luminaire
    • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391115
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu