Publikovat produkty
VIA WET, Wall, Direct
Lumenwerx

VIA WET, Wall, Direct

Via Wet offers architectural lighting for wet locations in both exterior and interior applications. With a simple 3¾" high by 4½" wide profile of extruded aluminum, Via Wet can be installed in recessed, ceiling, wall, or pendant mounting. Fully sealed, Via Wet is suitable for extreme weather condition, -20ºC/-4ºF to 40ºC/104ºF. A choice of output options provides up to 1000 lumens per foot section.
Specifikace
  • SIZE: 4 1/2" X 3 3/4" LIGHT SOURCE: LED, T5, T5HO LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, ASYMMETRIC DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO, PMO
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaVIAWETW
  • Skupina výrobkůWall
  • Skupina produktůVia Wet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké