Publikovat produkty
VOILA2 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
Lumenwerx

VOILA2 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct

4.4 z 5 hvězdiček4.4(5 recenze)
Voila 2" downlights and wall washers are available in round and square apertures with Open Frame, IC and CCEA housings, all requiring less than 4" of plenum depth. Downlights adjust 30º vertically with screw thread mechanism and rotate 360º horizontally. Using HyFlex optics, field-interchangeable beam angles range from 10º to 90º. Integral drivers are available for 0-10V, ELV or Triac dimming and can be replaced through the 2" aperture. Remote drivers are available for other protocols, emergency operation, and ChromaWerx Sola and Duo. Die-cast baffles are offered in 0.5" and 1.0" depth with trim or trimless options and multiple finishes. Pre-set luminaire light output is available from up to 1340 lumens. Voila 2" downlights has an IP44 rating.
Specifikace
  • LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, WALL WASH CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: DOWNLIGHTS, RECESSED OPTICS: HYFLEX
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaVO2RR
  • Skupina výrobkůRecessed
  • Skupina produktůVoila 2 Downlight
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCRecessed lighting
  • Kód UNSPSC39111505
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Popis Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké