Publikovat produkty
VIA SPLASH, Wall, Direct Asymmetric
Lumenwerx

VIA SPLASH, Wall, Direct Asymmetric

Via Splash, with its IP66 rating, offers energy-efficient architectural lighting for demanding, wet locations (including wash down) in both exterior and interior applications. The simple housing of extruded aluminum is fully sealed and available in lengths up to 12'. suitable for temperatures from -20ºC/-4ºF to 40ºC/104º, Via Splash can be installed in pendant, surface, wall, or pendant applications. Choose from Direct, Direct/Indirect, and Asymmetric light distributions. Light output ranges from 500 to 2000 lumens per foot, with color temperatures up to 5000K and efficacies up to 116 LPW. Multiple enclosure, electrical, emergency, and control options are available.
Specifikace
  • SIZE: 5" X 3 1/2" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT, ASYMMETRIC DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO, PMO
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaVSPLASYW
  • Skupina výrobkůWall
  • Skupina produktůVia Splash
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké