Publikovat produkty
AERA 2 DEEP DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct
AERA 2 DEEP DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct
    Lumenwerx

    AERA 2 DEEP DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct

    Aera Deep luminaires introduce a unique deep baffle feature to the Aera family, available with a prism or smooth texture. This depth allows for an exceptionally low glare quality of light and a visually quiet ceiling. Aera Deep comes in square or round models and 2" or 3" apertures. The highperformance family displays a precise coupling of optic and trim and can be installed as IC-rated, non-IC-rated, or Chicago Plenum-rated types.

    Specifikace
    • SIZE: DIAMETER - 2", Shapes - ROUND, SQUARE

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

      MOUNTING: DOWNLIGHTS

      OPTICS: DPO™, XPoint™

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAE2DSR
    • Skupina výrobkůRecessed
    • Skupina produktůAERA
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-10-29
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vKanada
    • Vyrobeno vKanada
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Osvětlení
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCRecessed lighting
    • Kód UNSPSC39111505
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Popis Uniclass 2015Recessed luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures