Publikovat produkty
AERA 3 FLEX CYLINDER, Pendant, Direct
Lumenwerx

AERA 3 FLEX CYLINDER, Pendant, Direct

The Aera 3" Flex Cylinder is adjustable, tilting upwards to 90 degrees and rotating 355 degrees. Mountable as a recessed, surface, pendant, or wall fixture, it brings to the Aera family added flexibility and more options to customize lighting effects.

Specifikace
  • SIZE: DIAMETER: 3"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

    MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL

    OPTICS: XPoint™

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAE3FXCYP
  • Skupina výrobkůPendant
  • Skupina produktůAERA
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-10-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures