Publikovat produkty
AERA 5 CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect
Lumenwerx

AERA 5 CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect

True-to-size with a versatile minimalist esthetic, Aera Cylinder luminaires are high-performance fixtures, delivering visually comfortable lighting suitable for a wide range of applications.

Specifikace
  • SIZE: HEIGHT: 6", 8", 12"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

    MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL

    OPTICS: XPOINT™

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAE5CYP
  • Skupina výrobkůPendant
  • Skupina produktůAERA
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-05-05
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures