Publikovat produkty
ARQ FLAIR, Acoustix
Lumenwerx

ARQ FLAIR, Acoustix

Part of the Arq Acoustix series, the Arq Flair is an acoustic pendant equipped with an arc-shaped shade made of sound-absorbing felt created from recycled bottles. Sporting a contemporary look and feel with its cylindrical diffuser, the luminaire can easily blend in to any space while contributing to its visual and acoustic comfort.

    Specifikace
    • SIZE: 24" DIAMETER

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: IRO™, XPOINT™


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaARQFLACOP
    • Skupina výrobkůPendant
    • Skupina produktůAcoustic
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-05-05
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálVláknitá plsť
    • Navrženo vKanada
    • Vyrobeno vKanada
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001743
    • Název ETIMPendant luminaire
    • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391115
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring