Publikovat produkty
ARQ GLOBE, Acoustix
ARQ GLOBE, Acoustix
    Lumenwerx

    ARQ GLOBE, Acoustix

    Part of the Arq Acoustix series, the Arq Globe is an acoustic pendant equipped with an arc-shaped shade made of soundabsorbing felt created from recycled bottles. With its exposed bulbous Globe light Arq Globe exudes vintage vibes and is a fun addition to any space requiring noise control.

      Specifikace
      • SIZE: 24" DIAMETER

        LIGHT SOURCE: LED

        LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

        CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

        MOUNTING: PENDANT

        OPTICS: IRO™, XPOINT™


      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotaARQGLACOP
      • Skupina výrobkůPendant
      • Skupina produktůAcoustic
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2023-05-05
      • Číslo vydání1
      Související
      • Hlavní materiálHliník
      • Vedlejší materiálVláknitá plsť
      • Navrženo vKanada
      • Vyrobeno vKanada
      Klasifikace
      • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
      • Klasifikace IFCUchycení světla
      • Kód ETIMEC001743
      • Název ETIMPendant luminaire
      • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
      • Kód UNSPSC391115
      • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
      • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
      • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
      • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
      • Číslo OmniClass23-35 47 11
      • Název OmniClassLighting Fixtures
      • Kód CSI UniFormat IID5020
      • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring