Publikovat produkty
ARRO4, Pendant, Direct
Lumenwerx

ARRO4, Pendant, Direct

Visual interest and versatility come together in Arro, our family of pendants easily recognizable by their triangular prism form. With its 4” base, Arro 4 features Direct and Direct/Indirect distribution options, continuous run capacity with maximum 12” segments, as well as our HLO for smooth illumination, and delivers a supreme efficacy of up to 119 lm/W.

Specifikace
  • SIZE: 3 31/32" X 4 7/32"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: HLO

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaARR4P
  • Skupina výrobkůPendant
  • Skupina produktůArro
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring