Publikovat produkty
AUDIA, Pendant
Lumenwerx

AUDIA, Pendant

Our premium acoustic offering Audia uses the science of Helmholtz resonance to trap acoustic waves through aluminum lattice, wrapped around proprietary sound absorbing material. With its slim core, narrow body and multiple color options, Audia was designed from the ground up with sound and light engineering in mind. Using our patent pending EchoCore™ technology we have constructed layers of sound absorbing material coupled with precise air pockets into a patterned aluminum body with a curved soft regress light reveal without compromising luminaire performance in our HLO (Highefficiency Lambertian optic) optics that delivers excellent efficacy. Audia is available in Static White, Bios, Chromawerx QUADRO, DUO and SOLA options.  

Specifikace
  • SIZE: 1 1/2" X 3 3/4" - 1 1/2" X 4 1/4"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT, WALL WASH, ASYMMETRIC DIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE,BIOS, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    DIRECT OPTIC: HLO

    INDIRECT OPTIC: WIO2

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAUD
  • Skupina výrobkůPendant
  • Skupina produktůAUDIA
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-01-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálVláknitá plsť
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring