Publikovat produkty
CAVA, Pendant Direct and Direct/Indirect
Lumenwerx

CAVA, Pendant Direct and Direct/Indirect

Cava is a linear LED pendant or recessed luminaire with a remarkably comfortable and surprising appearance. Using completely concealed and indirect LED arrays, Cava provides superior brightness control, while maintaining high efficacy by distributing light over the vaulted interior cavity of the luminaire. Cava offers totally direct or segmented direct/indirect distributions.
Specifikace
  • Size: 4 1/2" x 4 1/2"

    Light Source: Led

    Light Distribution: Direct, Direct/Indirect

    Chromaticity: Static White, Duo , Sola

    Mounting: Recessed, Pendant

    Optics: Rlo
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCAVP
  • Skupina výrobkůPendant
  • Skupina produktůCava
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)4.5
  • Šířka (palce)4.5
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring