Publikovat produkty
CLUSTER PENDANT, Linear Downlight
Lumenwerx

CLUSTER PENDANT, Linear Downlight

Cluster pendants include linear and planar configurations with downlight, parabolic, and wall wash optics that match recessed types. Linear pendants are available in 1-, 3-, and 5-cell configurations; planar pendants in 2x2 and 3x3 arrays. Pendant Clusters fit a choice of 3", 8" or 12" deep cuboid enclosures. Nominal light output is 200 lumens per cell with efficacy over 80 LPW. Pendant Clusters can be suspended using stems, cord & cable, or power-over-cable. A canopy for conduit connection is available. Driver is either integral or remote, which is capable of powering multiple luminaires.
Specifikace
  • SIZE: 1X1, 1X3, 1X5, 2X2, 3X3 LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: DOWNLIGHTS, PENDANT CLUSTER TYPE: CLUSTER LINEAR, CLUSTER PLANAR OPTICS: BPL, MPL, REF, SOF, SPL, WPL, WRO
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCLUP
  • Skupina výrobkůPendant
  • Skupina produktůCluster Pendant
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures