Publikovat produkty
CLUSTER, ACOUSTIX, Pendant Planar
Lumenwerx

CLUSTER, ACOUSTIX, Pendant Planar

Cluster Acoustix is the precise family of downlights available in both linear and planar configurations for pendant mounting. Complementing the cuboid light engine is a 22 inch stepped three-layer acoustic panel in round or square for excellent sound absorption. Based on a fundamental 1.2" square cell, Cluster Acoustix delivers lighting that is optically sophisticated and aesthetically refined. Cluster Acoustix pendant planar downlights are available in a 4-cell (2x2) configuration, with a choice of precision optics, beam spreads and subtle louver treatments. Pendant downlights fit a 6" height acoustic cuboid enclosure. Nominal light output is 200 lumens per cell. Pendant Cluster Acoustix can be suspended using stems. Driver is either integral or remote, which is capable of powering multiple luminaires.

Specifikace
  • SIZE: 22" DIAMETER , 22" X 22"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    MOUNTING: PENDANT

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCLUP22ACO
  • Skupina výrobkůPendant
  • Skupina produktůAcoustic
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-03-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálVláknitá plsť
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring