Publikovat produkty
CUBITO, Recessed Direct
Lumenwerx

CUBITO, Recessed Direct

A fresh face on a familiar form. It’s lighting with an edge! Cubito illuminates its square profile through two adjacent sides, forming a luminous right angle 2 ½" on each side. Wall mount Cubito as an uplight or downlight; run it at the wall/ceiling line to delineate the planes; install it vertically at the corner of two walls as a luminous signal, either surface or recessed. Cubito can be a discrete luminaire, a continuous line of light, or turn corners in one plane or two.
Specifikace
  • SIZE: 2 1/2" X 2 1/2" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: SURFACE, WALL, WALL-RECESSED OPTICS: HLO
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCUBR
  • Skupina výrobkůRecessed
  • Skupina produktůCubito
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.5
  • Šířka (palce)2.5
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCRecessed lighting
  • Kód UNSPSC39111505
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Popis Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring