Publikovat produkty
CURVIA 4, Surface Pattern
Lumenwerx

CURVIA 4, Surface Pattern

Curvia 4 Pattern fixtures with High-Efficiency Lambertian Optic (HLO) are unique lighting solutions made by connecting various Curvia 4 segments (4″ wide, open/partial shapes). They can serve as statement pieces on their own or extend a lighting composition around corners and across corridors, adding depth, dimension, and decorative details along the way.

Specifikace
  • SIZE: 45º arc (12" radius, 18" radius, 24" radius, 30" radius, 36" radius, 48" radius, 60" radius, 72" radius), Custom Arc and Radius

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, DUO, SOLA

    MOUNTING: PENDANT, SURFACE, RECESSESD

    OPTICS: HLO

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCURV4SPAT
  • Skupina výrobkůSurface
  • Skupina produktůCurvia
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-03-02
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Popis Uniclass 2015Surface luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring