Publikovat produkty
CURVIA SLIM 1 RING, Wall
CURVIA SLIM 1 RING, Wall
    Lumenwerx

    CURVIA SLIM 1 RING, Wall

    At just 1.25" tall and available in 1" and 2" widths, Curvia Slim delivers the full performance of Curvia in a sleeker profile. Offered with three standard radii, 90° corners, and two endcap options, it empowers designers to compose flowing arcs, rings, and bold patterns across recessed, surface, pendant, and wall-mounted applications. From subtle curves to full compositions of light, Curvia Slim adapts to a wide range of design expressions while maintaining a refined, low profile form.

    Specifikace
    • SIZE: 1IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: HLO

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCURVSLIM1RIW
    • Skupina výrobkůSurface
    • Skupina produktůCurvia
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-13
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vKanada
    • Vyrobeno vKanada
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Popis Uniclass 2015Surface luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring