Publikovat produkty
ELIA, Pendant, Multiple Round
Lumenwerx

ELIA, Pendant, Multiple Round

4.4 z 5 hvězdiček4.4(14 recenze)

Elia Multiple Round pendants are the result of bringing two or three Elia Round fixtures (with diameters from 2’ to 5’ only) together, arranged on different planes and sharing one canopy. Elia is equipped with LED arrays illuminating inward and outward from its circular housing. Elia fixtures serve as decorative, modern focal points of interior spaces. It is also available with Chromawerx Sola,
Duo, and Quadro.

Specifikace
  • SIZE: 

    2 Rings3 Rings
    2+3 - Elia 24" + Elia 36"

    2+4 - Elia 24" + Elia 48"
    2+5 - Elia 24" + Elia 60"
    3+4 - Elia 36" + Elia 48"
    3+5 - Elia 36" + Elia 60"
    4+5 - Elia 48" + Elia 60"

    2+3+4 - Elia 24" + Elia 36" + Elia 48"
    2+3+5 - Elia 24" + Elia 36" + Elia 60"
    2+4+5 - Elia 24" + Elia 48" + Elia 60"
    3+4+5 - Elia 36" + Elia 48" + Elia 60

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaELIMPR2
  • Skupina výrobkůPendant
  • Skupina produktůElia
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-03-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring