Publikovat produkty
ELIA, Pendant, Rectangle
Lumenwerx

ELIA, Pendant, Rectangle

Available in nine standard sizes, from 1’ x 4’ to 4' x 8’, Elia Rectangle fixtures are decorative with a sleek profile suitable in any interior environment. Elia Rectangle is equipped with LED arrays illuminating inward and outward from its rectangular housing. It is also available with Chromawerx Sola, Duo, and Quadro.

Specifikace
  • SIZE: 

    14 - 1' x 4'
    24 - 2' x 4'
    26 - 2' x 6'
    28 - 2' x 8'
    36 - 3' x 6'
    48 - 4' x 8'

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaELIREP
  • Skupina výrobkůPendant
  • Skupina produktůElia
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-03-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring