Publikovat produkty
FORTEX 4, Pendant, Direct
Lumenwerx

FORTEX 4, Pendant, Direct

Fortex is a series of distinctive and elegantly scaled rectangular pendants & wall luminaries. Fortex pendant is ideal for spaces such as conference rooms, executive offices, break rooms, cafeterias, vestibules and lobbies. Fortex direct/indirect consist of crisp 4.25" x 1.5" extruded aluminum sides, capped from both directs by gently glowing optics that extend 0.5" beyond the housing. Corners are mitered and fully luminous. Fortex 5 stands off the wall by 0.75" and casts gentle spill light that adds an intriguing detail. With an overall extension of just 2.25", both Fortex 5 and 2 comply with ADA requirements. Fortex coordinates with Via 1.5 Plus Linear.
Specifikace
  • SIZE: 18", 50", 2', 3', 4', 18"X18", 2'X2', 3'X3', 4'X4', 1'X4', 2'X4', 3'X4' LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFOR4PD
  • Skupina výrobkůPendant
  • Skupina produktůFortex
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring