Publikovat produkty
MEDIUS, Pendant, Direct
Lumenwerx

MEDIUS, Pendant, Direct

Within its compact 1 15/16" x 4 ¾" profile, Medius supports a choice of outstanding optics for high performance direct and direct/indirect lighting. The result is excellent visual comfort with UGR better than 16, smooth ceiling uniformity, and efficacy up to 119 LPW. Medius offers ChromaWerx for tunable white applications. A sliding cable option simplifies installation in existing spaces. Medius configures as individual luminaires or continuous runs and features the full range of electrical and control options.
Specifikace
  • SIZE: 1 15/16" X 4 ¾" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT WIDESPREAD CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: PENDANT, WALL OPTICS: HLO, MPL, MRO, SPL, WAI, WIO
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMEDPD
  • Skupina výrobkůPendant
  • Skupina produktůMedius
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring