Publikovat produkty
MIKRO, Pendant, Direct
Lumenwerx

MIKRO, Pendant, Direct

Precise, refined, elegant, and just 1" wide, Mikro presents a crisp, brand new scale in linear LED luminaires, made practical by an integral driver - Mikrodrive™. Using a high performance LED's and a flat, high efficiency lambertian optic, Mikro delivers an efficacy of 117 LPW. In addition to individual luminaires and continuous runs, Mikro is also available in pendant, wall, surface, and recessed configurations.
Specifikace
  • SIZE: 1" X 2" - 1" X 2 31/32" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL, WALL-RECESSED OPTICS: HLO
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMIKPD
  • Skupina výrobkůPendant
  • Skupina produktůMikro
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring