Publikovat produkty
MINEAR 3/8, Surface, Direct
MINEAR 3/8, Surface, Direct
MINEAR 3/8, Surface, Direct
    Lumenwerx

    MINEAR 3/8, Surface, Direct

    rom the Minear Collection of miniature, made-toorder luminaires, the 3/8" profile is the smallest in the Minear Collection, offering a clean line of light for highly detailed or space-limited applications. Recessed or surface mounted, it is ideal for millwork, shelving reveals, and fine architectural details. With its minimal footprint, the fixture delivers consistent output while maintaining the collection’s precise, controlled illumination.

    Specifikace
    • SIZE: 3/8 IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      MOUNTING: RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: BLO

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMIN03S
    • Skupina výrobkůSurface
    • Skupina produktůMinear
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-03-05
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vKanada
    • Vyrobeno vKanada
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Popis Uniclass 2015Surface luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures