Publikovat produkty
MINEAR 1/2, Surface, Direct
MINEAR 1/2, Surface, Direct
MINEAR 1/2, Surface, Direct
    Lumenwerx

    MINEAR 1/2, Surface, Direct

    From the Minear Collection of miniature, made-to-order luminaires, the 1/2" profile balances a compact scale with increased performance and optical flexibility. Recessed or surface mounted and available with an asymmetric option, the 1/2" model supports applications requiring subtle wall-wash effects, directional emphasis, or added visual reach—while preserving the minimalist character
    of the Minear family.

    Specifikace
    • SIZE: 1/2 IN

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: ASYMMETRIC, DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      MOUNTING: RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: BLO

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMIN05S
    • Skupina výrobkůSurface
    • Skupina produktůMinear
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-03-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vKanada
    • Vyrobeno vKanada
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Popis Uniclass 2015Surface luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures