Publikovat produkty
MINEAR RING, Pendant, Direct, Direct/Indirect
MINEAR RING, Pendant, Direct, Direct/Indirect
MINEAR RING, Pendant, Direct, Direct/Indirect
MINEAR RING, Pendant, Direct, Direct/Indirect
    Lumenwerx

    MINEAR RING, Pendant, Direct, Direct/Indirect

    From the Minear Collection of miniature, made-to-order luminaires, the Minear Ring features a 1/2" aperture and diameters ranging from 18" to 72", offering a circular expression that complements its linear counterparts. Minear Ring is available as a pendant-mounted fixture suitable for both standalone installations and grouped compositions.

    Specifikace
    • SIZE: 1/2 IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: BLO

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMINRIP
    • Skupina výrobkůPendant
    • Skupina produktůMinear
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-03-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vKanada
    • Vyrobeno vKanada
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001743
    • Název ETIMPendant luminaire
    • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391115
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring