Publikovat produkty
MINI PIVOT MODULE - CARET
MINI PIVOT MODULE - CARET
    Lumenwerx

    MINI PIVOT MODULE - CARET

     Timeless in appearance and flexible in function, the conical Mini Pivot Caret embodies the simple decorative beauty of geometric design and the sophisticated power of innovative technology. The Caret is equipped with our Unity Pointed (UP) technology, which delivers lens brightness uniformity.

    Specifikace
    • SIZE: 8" DIAMETER X 10 1/2" HEIGHT

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMIPIVCAR
    • Skupina výrobkůModule
    • Skupina produktůMini Pivot
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-08-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vKanada
    • Vyrobeno vKanada
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001743
    • Název ETIMPendant luminaire
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures