Publikovat produkty
MINI PIVOT MODULE - DUET
Lumenwerx

MINI PIVOT MODULE - DUET

Mini Pivot Duet, a point source module with twin track heads, allows for lighting in two directions simultaneously with each track head able to tilt up to 70 degrees.

Specifikace
  • SIZE: 1 15/16" WIDTH X 2 3/16" HEIGHT

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE

    BEAM: 25 DEG, 35 DEG, 45 DEG


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMIPIVDUET
  • Skupina výrobkůModule
  • Skupina produktůMini Pivot
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-08-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001744
  • Název ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_82
  • Popis Uniclass 2015Spot lights
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring