Publikovat produkty
POP CORE, Pendant Square 2x2, Direct/Indirect
Lumenwerx

POP CORE, Pendant Square 2x2, Direct/Indirect

POP Core features a simple, uniformly luminous diffuser and delivers up to 131 LPW. The diffuser and light engine form a fully enclosed unit secured by a twist-and-lock mechanism for easy maintenance with no exposed hardware. POP Core offers a choice of round or square diffusers in nominal 12", 24", 36" and 48" sizes. All are suitable with direct or direct/indirect light distributions. Gentle spill light relieves shadows on the surrounding surface when surface mounted. POP Core square is available with 2.5" or 5" deep diffusers, the POP Core round in 3.5" and 5". The 2.5" deep diffuser meets ADA requirements for wall mounting with less than 4" extension. A broad range of color temperature, light output, electrical, and control options is offered. Each output option maintains the same diffuser brightness across different luminaire sizes providing a visually consistent hierarchy of scale.
Specifikace
  • SIZE: 1'X1', 12", 2'X2', 24", 36", 4'X4' LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: ULO
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPOSQPDI-22
  • Skupina výrobkůPendant
  • Skupina produktůPop Core
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring