Publikovat produkty
RIM HEGZAGON, Pendant
Lumenwerx

RIM HEGZAGON, Pendant

Available in three standard sizes, from 2’ to 4’ sides, Rim Hexagon fixtures are decorative with a sleek profile suitable in any interior environment, especially when combined with general lighting, wall wash, and/or perimeter effects. Rim Hexagon is equipped with LED arrays illuminating inward from its hexagonal housing. Rim Hexagon sizes can be combined (two to three fixtures only) to form Rim Multiple Hexagon luminaires. Rim Hexagon nominal light output ranges from 3900 to 15300 lumens. It is also available with Chromawerx Sola, Duo, and Quadro.

Specifikace
  • SIZE: 24", 36" 48" SIDE LENGTH

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: INWARD

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRIMHP
  • Skupina výrobkůPendant
  • Skupina produktůRim Shape
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-03-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring