Publikovat produkty
RIM, Pendant Multiple Round
Lumenwerx

RIM, Pendant Multiple Round

4.4 z 5 hvězdiček4.4(13 recenze)

Rim Multiple Round pendants are the result of bringing two or three Rim Round fixtures (with diameters from 2’ to 5’ only) together arranged on different planes and sharing one canopy. Rim Round is equipped with LED arrays illuminating inward from its circular housing. Rim Multiple Round fixtures serve as decorative, modern focal points of interior spaces that in some cases may also require general lighting and perhaps a wall wash and/or perimeter effects, as well. It is also available with Chromawerx Sola, Duo, and Quadro.

Specifikace
  • RING SIZE: 24", 36" 48", 60" DIAMETER

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: INWARD

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRIMMRP
  • Skupina výrobkůPendant
  • Skupina produktůRim Round
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-09-12
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring