Publikovat produkty
RIM, Pendant Square
Lumenwerx

RIM, Pendant Square

Rim Square combines generous ambient illumination with elegant geometry. The 2" high extruded aluminum frame is constructed with welded miter joints into a seamless form that can be painted in a wide range of standard and custom colors. The driver installs remotely, either above or below the ceiling. The four-point suspension us available in an ultra-clean integrated power-over-cable option. Rim Square is available in three sizes: 12" x 12", 24" x 24" and 48" x 48". Nominal light output ranges from 1200 to 10000 lumens, with efficacy up to 84 lumens per watt. Rim is also available in Round and Linear forms and with ChromaWerx Sola, Duo, and Quadro.
Specifikace
  • SIZE: 12" X 12", 24" X 24" AND 48" X 48" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: PENDANT OPTICS: ULO
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRIMSP
  • Skupina výrobkůPendant
  • Skupina produktůRim Square
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring