Publikovat produkty
RIM ROUNDED SQUARE, Pendant
Lumenwerx

RIM ROUNDED SQUARE, Pendant

Available in eight standard sizes total, from 3’ x 3’ to 12’ x 12’, Rim Rounded Square fixtures (with 1’ and 2’ rounded corners) are decorative with a sleek profile suitable in any interior environment, especially when combined with general lighting, wall wash, and/or perimeter effects. Rim Rounded Square is equipped with LED arrays illuminating inward from its rounded square housing. Rim Rounded Square fixtures (with 1’ and 2’ rounded corners) nominal light output ranges from 3500 to 29700 lumens. It is also available with Chromawerx Sola, Duo, and Quadro.

Specifikace
  • SIZE: 3' x 3', 4' x 4', 6' x 6', 8' x 8', 12' x 12'

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: INWARD

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRIMSR12P
  • Skupina výrobkůPendant
  • Skupina produktůRim Shape
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-03-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring