Publikovat produkty
RIM TRIANGLE , Pendant
Lumenwerx

RIM TRIANGLE , Pendant

Available in five standard sizes, from 2’ to 6’ sides, the equilateral Rim Triangle fixtures are decorative with a sleek profile suitable in any interior environment, especially when combined with general lighting, wall wash, and/or perimeter effects. Rim Triangle is equipped with LED arrays illuminating inward from its triangular housing. Certain smaller Rim Triangle sizes can be combined (two to
three fixtures only) to form Rim Multiple Triangle luminaires. Rim Triangle nominal light output ranges from 2000 to 11400 lumens. It is also available with Chromawerx Sola, Duo, and Quadro.

Specifikace
  • SIZE: 24", 36", 48", 60", 72" SIDE LENGTH

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: INWARD

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRIMTP
  • Skupina výrobkůPendant
  • Skupina produktůRim Shape
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-08-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring