Publikovat produkty
RIM VERSO, Acoustix
Lumenwerx

RIM VERSO, Acoustix

Rim Verso Acoustix combines generous ambient illumination with elegant geometry. The 2" high extruded aluminum frame is formed and finished into a seamless ring that can be painted in a wide range of standard and custom colors. The driver installs remotely, either above or below the ceiling. Three-to-four point suspension is available in an ultra-clean integrated power-over-cable option. Rim Verso Acoustix is available in three diameters: 24", 36" and 48". Nominal light output ranges from 2000 to 8000 lumens, with efficacy up to 77 lumens per watt. Rim Verso Acoustix is available in Static White. Chromawerx QUADRO, DUO and SOLA are also available.

    Specifikace
    • SIZE: Ø 24", Ø 36", Ø 48"

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, CHROMAWERX QUADRO, DUO, SOLA

      MOUNTING: PENDANT

      MOUNTING POINTS: SINGLE CANOPY, MULTIPLE CANOPY

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaRIMVACORP
    • Skupina výrobkůPendant
    • Skupina produktůAcoustic
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-12
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálVláknitá plsť
    • Navrženo vKanada
    • Vyrobeno vKanada
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001743
    • Název ETIMPendant luminaire
    • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391115
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring