Publikovat produkty
SELKA, Pendant, Direct/Indirect
Lumenwerx

SELKA, Pendant, Direct/Indirect

With angular end caps, deep interior channel, and pleasing aspect ratio, Selka presents a crisp, refreshing style. Widespread uplight, comfortable downlight, high efficacy, and generous light output all make Selka eminently practical. Selka offers two distinctive downlight options: a regressed light guide and regressed parabolic louvers, in either specular or matte finish. Both options combine visual comfort with good cut off and a soft downlight distribution. For direct/indirect distributions, our light guide optic produces smooth ceiling brightness and wide spacing. Selka can be installed as discrete luminaires or continuous runs. The compact profile accommodates all LumenWerx electrical options, including independent control of indirect and direct lighting.
Specifikace
  • SIZE: 3 3/8" X 3 7/8", 3 3/8" X 3 1/2" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT WIDESPREAD CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: PENDANT OPTICS: MPL, RLG, SPL, WIO
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSELPDI
  • Skupina výrobkůPendant
  • Skupina produktůSelka
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring